Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

Harmony XVM

Ø 45 mm signaliniai bokšteliai Optimum

Ø 45 mm signaliniai bokšteliai Optimum

Harmony XVM
      • 8 products available

        • Geriausia kaina
          XVMC21 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC21

          base unit with cover XVM - Ø 45 mm - white - screw terminals - IP40
        • Geriausia kaina
          XVMC213T Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC213T

          base unit kit XVM Ø 45 mm - white - IP40 - screw terminals
        • Geriausia kaina
          XVMC29B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC29B

          base with integrated buzzer - white - 24 V - Ø 45
        • Geriausia kaina
          XVMC29B3T Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC29B3T

          base with integrated buzzer - Ø 45 - 24 V, 4 kHz - white - XVM
        • Geriausia kaina
          XVMC29G Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC29G

          base with integrated buzzer - Ø 45 - 120 V, 4 kHz - white - XVM
        • Geriausia kaina
          XVMC29G3T Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC29G3T

          base with integrated buzzer - Ø 45 - 120 V, 4 kHz - white - XVM
        • Geriausia kaina
          XVMC29M Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC29M

          base with integrated buzzer - Ø 45 - 230 V, 4 kHz - white - XVM
        • Geriausia kaina
          XVMC29M3T Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          XVMC29M3T

          base with integrated buzzer - Ø 45 - 230..240 V, 4 kHz - white - XVM