-
-
Filtruoti pagal:
Visus nustatyti iš naujo -
1 - 12 iš 13 produktų -
-
Ypatybės
Pakrovėjai su 2 USB jungtimis
Pasirinkti modeliai turi integruotus USB įkrovimo prievadus, tinkamus krauti planšetiniams kompiuteriams (ar kitus elektroninius prietaisus).
Visi atitinka modeliai atitinka CE
Išėjimo įtampa: 5 V DC. Išėjimo srovė: 2,4 A.
Medžiaga: PC / PP / aliuminis.
Privalumai
Galimi 3 arba 5 lizdai, skirtingi kabelių ilgiai ir apdaila
Pagaminta iš antipireno PP arba PC medžiagos
Darbinė temperatūra: nuo -10 ° C iki + 40 ° C
Jungiklis su neoniniu indikatoriumi
Apsaugos laipsnis: IP20
Kabelio dydis: 1 mm²
Nominali darbinė įtampa (Ue): 250 V AC
Nominali srovė (In): 16 A
Kištukinių lizdų polių konfigūracija: 2P + E.
Taikymas
Tinka naudoti vidaus patalpose namuose ir komerciniuose pastatuose.
Prailgintuvai
„Schuko“ prailgintuvai su 2 USB jungtimis
Stilingi ir funkcionalūs 3-5 kištukinių lizdų prailgintuvai Jūsų namams bei biurui