-
-
Filtruoti pagal:
Visus nustatyti iš naujo -
1 - 12 iš 20 produktų -
-
Ypatybės
- Rankinis ir automatinis atstatymas
- Sandari dalis
- Rinkinys su išankstiniais sujungimais
- Jungtys montuojamos atskirai
- Nuotolinis elektrinis atstatymas
- Galima derinti su „TeSys k“ kontaktoriais 45 mm pločio erdvėje
- Jungtys: spyruoklinės jungtys, varžtinės jungtys
- 10 A klasė.
Privalumai
Saugi ir patikima apsauga„LR2 k“ terminės perkrovos relės su integruotu rankiniu ir automatiniu atstatymu yra lengvai instaliuojamos, labai patikimos ir tinka įvairių galingumų varikliams iki 16 A. Jas galima derinti su „TeSys k“ kontaktoriais ir taip sukurti itin kompaktišką paleidiklį.
Taikymas
- Pramonės, infrastruktūros, statybų ir pan.:
- Linijos apsauga
- Apsauga: variklio perkrova, delsimas, fazės dingimasPapildomos nuorodos
Galerija
-
TeSys LR2 k
Termorelės 0,06 kW iki 5,5 kW
Dalis TeSys
Terminių perkrovų relė su rankiniu arba automatiniu atstatymu nuo 0,11 iki 16 A ir nuo 0,06 iki 5,5 kW