-
-
Filtruoti pagal:
Visus nustatyti iš naujo -
1 - 12 iš 27 produktų -
-
Ypatybės
- 8-ių pajėgumų
- Supaprastinta versija: 10 klasė, 20 klasė
- Pilna versija: galima pasirinkti kaip 10 arba 20 klasės įrenginį su signaline funkcija, leidžiančia atjungti apkrovą
- Nustatymai apsaugoti skaidriu dangteliu, gali būti plombuojami
- Jungtys: varžtinės jungtys
Privalumai
Elektroninės relės variklių paleidikliamsŠios išradingos elektroninės relės pateikiamos su integruota signaline funkcija, jos pasižymi dideliu reguliavimo diapazonu ir aukštu patikimumu pačiuose sudėtingiausiuose įrenginiuose. Jas galima sumontuoti tiesiai po LC1-D115/150 ir LC1-E kontaktoriais ir sudaryti itin kompaktiškus variklių paleidiklius.
Taikymas
- Pramonės, infrastruktūros, statybų ir pan.:
- Linijos apsauga
- Apsauga: variklio perkrova, delsimas, fazės dingimasPapildomos nuorodos
Galerija
-
TeSys LR9
Eelktroninės termorelės 18,5 kW iki 315 kW
Dalis TeSys
Elektroninės terminių perkrovų relės su integruota signaline funkcija, nuo 18,5 nuo 315 kW