-
-
Filtruoti pagal:
Visus nustatyti iš naujo -
-
-
Ypatybės
„GenieEvo“ yra vidutinės įtampos skirstomieji įrenginiai su metalinėmis pertvaromis bei fiksuotus-nuimamus vakuuminius jungtuvus su izoliuotais skyrikliais.
Suderinama su įvairiais apsauginiais moduliais. Tai itin patikimas ir paprastas sprendimas praktiškai bet kuriai sistemai.
Vakuumo technologija
Vardinė įtampa: 13,8 kV
Nominalus trumpalaikis atsparumas: 25 kA/3s
Vardinė srovės pikinė reikšmė: 67,5 kA
Vakuumo technologija
Vardinė įtampa: 13,8 kV
Vardinė trumpojo jungimo srovė: 25 kA/3s
Vardinė srovės pikinė reikšmė: 67,5 kA
Projektinis BIL: 95 kV
Kabelių įžeminimo peilis: 25 kA/3s
Vardinė srovė: 630 A / 1250 A / 2000 A / 2500 A
Vardinė šynų srovė: 1250 A / 2500 A
Apsaugos laipsnis: IP3X. Pasirinktinai IP4X
Atsparumas vidiniam elektros lankui: AF / AFLR 25 kA 1 sek. Vardinis BIL: 95 kV
Kabelių įžeminimo peiliai: 25 kA/3s
Vardinė srovė: 630 A / 1250 A / 2000 A / 2500 A
Vardinė šynų srovė: 1250 A / 2500 A
Apsaugos laipsnis: IP3X. Pasirinktinai IP4X
Atsparumas vidiniam elektros lankui: AF / AFLR 25 kA 1 sek.
Privalumai
Sukurta užtikrinti maksimalų patikimumą atšiauriose aplinkose
- Izoliuotos jungtys ir skyriklis
- Patikima varžtu fiksuojamas prijungimas prie jungtuvo funkcijos
- Patikima „Evolis“ jungtuvų technologija
Paprasta, taupanti išlaidas
- Didelis standartinių inžinerinių sprendimų pasirinkimas
- Viena iš mažiausių skirstomųjų spintų rinkoje
Praktiškai nereikalaujanti priežiūros
- Visiškai priežiūros nereikalaujantis skyriklis
- Fiksuotas jungtuvas
- Guma apjungtos pagrindinės jungtys ir šyna
Taikymas
Komunalinėse, vidutinės įtampos vartotojų ir pramoninėse pastotėse, apdorojimo pramonėje, naftos cheminėse gamyklose ir chemijos pramonėje
Galerija
GenieEvo
Moduliniai skirstomieji įrenginiai 3,3 - 13,8 kV
Dalis SeT Series
-