Produktų grupės
RM AirSeT™
Gas Insulated Secondary Switchgear Ring Main Unit SF6 Free SF6-free Ring Main Unit for underground secondary distribution applications up to 24kVDalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją RM6
SF6 dujų izoliacijos moduliniai skirstomieji įrenginiai iki 24 kV Didelio patikimumo žiedinio tipo skirstomasis įrenginys, izoliuotas dujomis, skirtas kabelių linijų antrinio paskirstymo sistemoms iki 24 kVDalis SeT SeriesŽiūrėti produktus FBX
SF6 dujų izoliacijos moduliniai skirstomieji įrenginiai iki 24 kV -Dalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją Ringmaster
SF6 dujų izoliacijos moduliniai skirstomieji įrenginiai iki 13,8 kV Didelio patikimumo skirstomasis įrenginys, izoliuotas dujomis, skirtas kabelių linijų antrinio paskirstymo tinklams. Lauko ir vidaus tipo sistemoms iki 13,8 kVDalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją DVCAS
Skirstomieji įrenginiai vėjo jėgainių transformatorių pastotėms 36 kV skirstomieji įrenginiai transformatorių pastotėms vėjo jėgainėsePeržiūrėti informaciją