Produktų grupės
GMA
SF6 dujų izoliacijos skirstomieji įrenginiai iki 24 kV -Dalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją GHA
SF6 dujų izoliacijos skirstomieji įrenginiai iki 40,5 kV -Dalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją CBGS-0
GIS vidutinės įtampos skirstyklos iki 36 kV - nominali srovė: 1600A SF6 dujų izoliacijos moduliniai skirstomieji įrenginiaiPeržiūrėti informaciją WS
SF6 dujų izoliacijos skirstomieji įrenginiai iki 3000 A -Dalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją CBGS-2
GIS vidutinės įtampos skirstyklos iki 52 kV SF6 dujų izoliacijos moduliniai skirstomieji įrenginiai iki 52 kVPeržiūrėti informaciją WI
SF6 dujų izoliacijos skirstomieji įrenginiai iki 52 kV -Dalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją GM AirSeT™
Gas Insulated Primary Switchgear SF6 Free 12kV 1250A 31.5kA Green gas insulated switchgearDalis SeT SeriesPeržiūrėti informaciją