Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Trays
721186 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

721186

Green premium brand logo
721186 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
721186
Green premium brand logo

Wibe - T-junction W12/40-500 - steel pre-galvanized

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    T-junction
    device short name
    W12
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementary
    operating angle
    90 °
    direction change type
    Horizontal
    product destination
    Cable tray 40 mm 500 mm
    mounting mode
    Push-in
    fixing mode
    By locking plug
    By bolt
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized
    corrosion class
    C2
    width
    597 mm
    depth
    697 mm
    net weight
    438 kg / set of 100
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    4380,000 g
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months