753CF2
753CF2
Motion Sensor Infrascan - Passive infrared - Indoor - Two-channel - 3.5m detection radius - 240 V
Rodyti daugiau savybių-
Savybės
Main range of product ARGUS standard movement detectorrange ARGUSproduct or component type Presence detector with IR receiverload type LED lighting 100 WCompact fluorescent lamp 100 WMotor 100 WRelay 5 A - 250 VIncandescent lamps 1000 W - 230 VHalogen lamp 900 W - 230 VHalogen lamp with standard electronic transformer 250 VAHalogen lamp with standard ferromagnetic transformer 500 VACapacitive 6 A, 21 µFCapacitive 10 A, 14 µFFluorescent tube 200 VAcolour tint WhiteComplementary network frequency 50/60 Hzinput function Switchoutput voltage 220...250 Voutput current 10 Anumber of channels 2control type Movement sensorfunction available Switching, toggling, dimminglight intensity adjustment 5…1000 luxhorizontal detection angle 360 °cable length 0,035 mdetection range Radius 3500 mmmounting height 2,5 mEnvironment IP degree of protection IP20Packing Units 1 pakuotės svoris 207,000 g1 pakuotės aukštis 60,000 mm1 pakuotės plotis 125,000 mm1 pakuotės ilgis 125,000 mmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva REACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe sunkių toksiškų metalų TaipBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)Aplinkosauginės informacijos atskleidimas WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.