KSA250DLC4CF
KSA250DLC4CF
ELBOW 250 A MADE TO MEASURE WITH FIRE BARRIER
Rodyti daugiau savybių
Komercinis statusas
Nebegaminama nuo
31 Gruodžio 2020
Tarnavimo laiko pabaiga
20 Sausio 2021
-
Savybės
Main range of product Canalisproduct name KSoffer type Standardproduct or component type Elbowbusbar description Fire barrier made to measurebar material Aluminiumdevice application Change direction[Ie] rated operational current 100 A 35 °CComplementary [Ue] rated operational voltage 230...690 Vnetwork frequency 50/60 Hzoperating angle 90 °mounting location On trunkingmounting position Any positionelectrical connection Lubricated sliding contactmounting mode By screwswidth 147 mmdepth 46 mmheight 200…695 mmnet weight 8,4 kgEnvironment standards IEC 60439-2IEC 61439-6Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 15 kg1 pakuotės aukštis 16,7 cm1 pakuotės plotis 72,6 cm1 pakuotės ilgis 93,1 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva REACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe sunkių toksiškų metalų TaipBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)Aplinkosauginės informacijos atskleidimas WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.Halogeno poveikis Produktas be halogenoContractual warranty Garantija 18 months -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos12
- Lietuvių7
- English9
- Chinese6
- French6
- German6
- Italian6
- Portuguese6
- Russian6
- Spanish6
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versija 5.0)AprašymasCanalis KSA 100 to 1000 Aprp.document.label.format pdfDydis 74.9 MBData 20.10.8AprašymasCanalis KSA 100 to 1000 ACADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“ELBOW 250 A MADE TO MEASURE WITH FIRE BARRIER (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 747.3 KBData 14.6.23Failai dokumenteInstrukcijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 5.5 MBData 15.6.1Atitikties deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 265.9 KBData 17.4.24