Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

MTN544819 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską ARGUS - Twilight switches

ARGUS - Twilight switches - MTN544819

ARGUS Twilight switches

MTN544819 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską ARGUS - Twilight switches
ARGUS - Twilight switches - MTN544819
ARGUS Twilight switches

ARGUS light-sensitive switch, with switching delay, polar white

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    ARGUS twilight switch
    product or component type
    Twilight switch
    colour tint
    Polar white
    colour code
    RAL 9010
    Complementary
    function available
    With integrated light sensor
    wiring device mounting
    Surface
    [Ue] rated operational voltage
    230 V
    [In] rated current
    10 A
    switching capacity in W
    2300
    time delay
    100 seconds
    40 seconds
    contacts type and composition
    1 NO
    material
    Polycarbonate brilliant
    Environment
    IP degree of protection
    IP54
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Vartotojo vadovas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    ARGUS light-sensitive switches with/without switching delay (Versija 0)
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    VDE Certificate (Versija 1.0)
    Data 17.3.14
    Dydis 796.6 KB
    VDE Certificate (Versija 1.0)
    Data 17.11.21
    Dydis 796.6 KB
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    CE declaration of conformity (Versija 1.0)
    Data 17.3.27
    Dydis 178.8 KB
    REACh deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.2.10
    Dydis 0
    ES RoHS deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.2.10
    Dydis 0
    Techninė brošiūra
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    dshe_ARGUS light-sensitive switch, with switching delay, polar white (Versija 1.0)