Užveskite pele virš nuotraukos, norėdami padidinti vaizdą
+ 5
1 vaizdo įrašai
Complete pre wired monolithic tower light, Harmony XVC1, plastic, red, 100mm, steady or flashing, with siren, 24V DC
XVC1B1HK
Energiją taupantis dizainas su mažu energijos suvartojimu
Didelis šviesos diodų atsparumas mechaniniams smūgiams ir vibracijai
I klasė, atitinkanti EN/IEC 61140
IP54 apsaugos laipsnis
Atitinka CE;IEC/EN;UL;CSA;CCC ir EAC standartus
Skaidrumas
Tvarumas
„Green PremiumTM“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO2 išmetančių produktų atžvilgiu.
Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.
Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.