Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

 

Interpact INS/INV pārslēgi

Slodzes atvienotāji no 40 līdz 2500A

Zemsprieguma atvienošanas pārslēgi

Interpact INS/INV pārslēgi
      Elektrosadales slēdži

    Interpact INS/INV pārslēgi

  • Produkti no A līdz Z

    • Maksimālais pieļaujamais spriegums: 690 V
    • Nominālā strāva: no 40 līdz 2500 A
    • Kategorijas: 23 A maiņstr./22 A maiņstr.
    • Pieļaujamā novirze līdz 60°C
    • Sprieguma impulsa noturība: 8 kV
    • Uzstāda uz DIN sliedes (līdz INS160) un uz montā˛as plates
    • Pozitīva pārtrauces indikācija (INS klāsts) vai redzama izolācija (INV klāsts)
    • 3 un 4 polu versijas vienā apjomā
    • 2. klases ierīce uz priekšējā paneļa
    • Priekšējais darbināšanas mehānisms standarta komplektācijā un sānu darbināšanas mehānisms kā opcija (līdz INS250)
    • Viengabalains strāvas avota pārslēgs
    • Attāla indikācija, izmantojot palīgkontaktus
    • Piederumu klāsts ir kopīgs ar Compact NS ķēdes pārtraucējiem
    • Atbilstība starptautiskiem standartiem: IEC 60947-1 un -3, UL489 (līdz 400 A), VDE 660 un 113, CNOMO.


    Visi produkti

    Pielāgojot visai zemsprieguma pielietojumu sērijai, Interpact INS/INV atvienošanas pārslēgi nodrošina lietotājiem visu tiem vajadzīgo drošību. Būdama paredzēta maksimālam sniegumam un drošībai, šī vispusīgā un viendabīgā sērija izmanto tos pašus savienojumu piederumus, ko izmanto Compact NS sērija.

    Visi produkti

    Interpact INS/INV atvienošanas pārslēgi nodrošina elektrosadales ķē˛u vadību un atvienošanu pakalpojumu sektora un rūpnieciskajā sektorā:
    • Strāvas avotu savienošana pāros
    • Vietējās sadales skapji
    • Gala sadales skapji
    • Automatizācijas skapji
    • Avārijas izslēdzēji

    Galerija

    • INS80 4 polu
    • NS630 3 polu
    • INS250 4 polu