Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

 

Harmony XVS pielietojums

Sirēnas Ø 107 mm

Sirens XVS Ø 92 mm pielietojums

Harmony XVS pielietojums
  • Produkti no A līdz Z

    • Aizsardzības pakāpe: IP40
    • Skaņas jauda: 106 dB


    Visi produkti

    Ārkārtējai signalizēšanai!

    Viegli lietojamas un ātri uzstādāmas, šīs papildu sērijas iekārtas ir paredzētas ekstrēmai skaņu signalizēšanai.

    Visi produkti

    • Lietojumi, kas ietver signalizēšanu lielos attālumos (no 50 līdz 100 m).
    • Rūpnieciskie procesi, papīra ražošana, būvniecība...
Salīdzināt produktus: /