Funkcijas
Vidēja sprieguma kondensatoru baterijas "Industry" ir paredzētas strāvas faktora koriģēanai elektriskajos tīklos līdz 12 kV. Motoru kompensācijas piedāvājums (400 kW līdz 5 MW) sastāv no:
- fiksētās kondensatoru baterijas CP214 ar jaudu no 50 līdz 900 kvar (ar harmonisko svārstību ierīci vai bez tās)
- automātiskās kondensatoru baterijas CP253 ar jaudu no 50 līdz 900 kvar (ar harmonisko svārstību ierīci vai bez tās) Globālās kompensācijas piedāvājums no 600 kvar līdz 5 Mvar sastāv no:
- fiksētām kondensatoru baterijām CP227
- automātiskām kondensatoru baterijām CP253
- paredzēti uzstādīanai telpās
- augstums nepārsniedz 1000 m
- korpusa aizsardzības pakāpe ir IP23
- izolācijas spriegums (kV): 7,2, 12
- nominālais spriegums (V): 4160, 6600, 11000, 12000
Priekšrocības
Sirdsmiers:
- viss klāsts ir samontēts un pārbaudīts rūpnīcā
- standartizēti kondensatoru bateriju izmēri
Pielietojums
- Strāvas ekonomija: jaudas koeficienta korekcija
- Nodroināta strāvas kvalitāte: ierobe˛ota tīkla noplūde