Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

01044 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Prisma Plus

Prisma Plus - 01044

Spare parts

01044 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Prisma Plus
Prisma Plus - 01044
Spare parts

18M side panel Prisma G IP30

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Prisma
    product name
    Prisma G
    product or component type
    Side panel
    IP degree of protection
    IP30
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G : enclosure
    special colour options
    Yes
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Wall-mounted enclosure
    mounting location
    Side
    number of vertical modules [50 mm]
    18
    quantity per set
    Set of 1
    height
    925 mm
    width
    200 mm
    depth
    180 mm
    product weight
    1.9 kg
    surface finish
    Glossy
    Textured epoxy polyester
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    IK degree of protection
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.18.7
    Izmērs 73.3 MB
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    DISTRIBLOC 165
    Datums  13.25.7
    Izmērs 577.8 KB
    Datums  13.25.7
    Izmērs 438.9 KB
    REACh Declaration
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.24.11
    Izmērs 0
    RoHs Declaration
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.24.11
    Izmērs 0