Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
01051 attēlu etiķete Schneider Electric

01051

Green premium brand logo
01051 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Bracket
    accessory / separate part category
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    product compatibility
    IP43 enclosure
    IP31 enclosure
    IP30 enclosure
    provided equipment
    4 self-threading screws
    1 right base bracket
    1 left base bracket
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure
    Floor-standing duct
    Quantity per set
    Set of 1
    height
    150 mm
    net weight
    1 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001)
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    Lepakojuma vienības
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    1,391 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    12,1 cm
    Iepakojuma 1 platums
    21 cm
    Iepakojuma 1 garums
    30,7 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 2
    80
    Iepakojuma 2 svars
    123,28 kg
    Iepakojuma 2 augstums