Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

03003 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Prisma Plus

Prisma Plus - 03003

Functional units

03003 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Prisma Plus
Prisma Plus - 03003
Functional units

W600 recessed modular device rail Prisma G

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    Pack 160
    product or component type
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Rear
    Modular
    installed device
    Altistart: ATS01N
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm pitches
    48
    quantity per set
    Set of 1
    height
    35 mm
    width
    464 mm
    depth
    36 mm
    product weight
    0.18 kg
    colour
    Grey
    material
    Metal
    Environment
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    catalogue Prisma G (Versija 3.1)
    Datums  18.18.7
    Izmērs 73.3 MB
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Versija 1.0)
    Datums  13.12.8
    Izmērs 226.1 KB
    Datums  13.12.8
    Izmērs 283 KB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Modular device rail (Versija 00)
    Datums  18.26.5
    Izmērs 887.3 KB
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versija 2.0)
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.2
    Izmērs 0
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.2
    Izmērs 0