Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

03008 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Prisma Plus

Prisma Plus - 03008

Functional units

03008 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Prisma Plus
Prisma Plus - 03008
Functional units

NG160 device rail Pack 160

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Pack 160
    product or component type
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Modular
    installed device
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    poles description
    1 x 3P : fixed : NG160
    1 x 3P : fixed : NG160 NA
    1 x 4P : fixed : NG160
    1 x 4P : fixed : NG160 NA
    Complementary
    installation description
    Pack enclosure - width 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm pitches
    48
    quantity per set
    Set of 1
    height
    76 mm
    width
    550 mm
    depth
    83 mm
    product weight
    0.16 kg
    colour
    Grey
    Environment
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    catalogue Prisma G (Versija 3.1)
    Datums  18.18.7
    Izmērs 73.3 MB
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK (Versija 1.0)
    Datums  13.12.8
    Izmērs 313.2 KB
    Datums  13.12.8
    Izmērs 209.9 KB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    125/160A distribloc (Versija 6.1)
    Datums  17.18.12
    Izmērs 1.4 MB
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versija 2.0)
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.2
    Izmērs 0
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.2
    Izmērs 0