Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
03159 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

03159

Green premium brand logo
03159 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    range compatibility
    Prisma G
    type of front plate
    Cut-out
    type of front plate
    Cut-out
    installed device
    Gould fuse modular fusegear
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
    colour
    White RAL 9001)
    height
    200 mm
    net weight
    0,86 kg
    Quantity per set
    Set of 1
    functional unit
    600 mm Prisma G floor-standing enclosure Gould fuse modular fusegear
    600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Gould fuse modular fusegear
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    0,860 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,300 dm
    Iepakojuma 1 platums
    2,100 dm
    Iepakojuma 1 garums
    5,100 dm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Vides informācijas publiskošana