Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Pragma
10936 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

10936

10936 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
10936

Pragma flush enclosure - IP40 - 2x12 modules - 63 A - plain reversible door

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts 01 septembris 2020
Pakalpojuma beigu datums 01 septembris 2020
10936 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Pragma
    product or component type
    Enclosure
    enclosure type
    Modular enclosure
    width
    Embedded 330 mm
    344 mm outside:
    height
    Embedded 435 mm
    474 mm outside:
    depth
    13.4 mm outside:
    Embedded 90 mm
    Nb of 18 mm modules per row
    12
    Nb of horizontal rows
    2
    provided equipment
    2 x terminal block
    1 x identification label
    Type of door
    Reversible
    Adjustable
    Plain
    Complementary
    enclosure mounting
    Flush
    9 mm pitches
    24
    total number of 18 mm modules
    24
    [In] rated current
    63 A
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    type of rail
    DIN
    cable entry
    Flexible flaps
    number of terminal blocks
    2 neutral / earth screw connection)16
    distribution block outgoers
    24 x 4 mm² neutral / earth
    8 x 25 mm² neutral / earth
    locking options description
    Optional keylock
    enclosure material
    Door: electro galvanised steel
    Enclosure: self-extinguishing plastic
    colour
    Door: white (RAL 9016)
    Enclosure: white (RAL 9016)
    market segment
    Residential
    Small commercial
    Environment
    fire resistance
    Enclosure 650 °C
    overvoltage category
    II
    ambient air temperature for operation
    -20…40 °C
    standards
    DIN 43871
    IEC 60439-3
    IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    3,217 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    1,100 dm
    Iepakojuma 1 platums
    4,900 dm
    Iepakojuma 1 garums
    3,600 dm
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months