Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Canalis KN
KNT63ABT4 attēlu etiķete Schneider Electric

KNT63ABT4

Green premium brand logo
KNT63ABT4 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KN
    product or component type
    Feed unit
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    product compatibility
    KN
    [Ie] rated operational current
    40 A
    63 A
    mounting location
    Central
    colour
    White RAL 9001)
    Complementary
    protection type
    Without protection
    [Ue] rated operational voltage
    230...500 V
    connections - terminals
    Terminal block 16 mm² flexible
    Terminal block 25 mm² rigid
    control type
    Communicating
    number of circuits
    1
    provided equipment
    End cover
    mounting mode
    By clips
    mounting support
    Busbar
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    width
    535 mm
    depth
    71 mm
    height
    92 mm
    net weight
    1,47 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    1,470 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,710 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,920 dm
    Iepakojuma 1 garums
    5,300 dm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas10
    • Latviešu6
    • English7
    • Chinese4
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versija 3.1)
    Apraksts
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 60.9 MB
    Datums 16.2.8
    Apraksts
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    CENTER FEED UNITS 63 A (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    stp
    66.2 KB
    pdf
    105.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 171.7 KB
    Datums 14.23.6
    Faili dokumentā
    stp
    66.2 KB
    pdf
    105.5 KB
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 403.1 KB
    Datums 14.22.4
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.6 MB
    Datums 15.1.6
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 267.6 KB
    Datums 17.24.4
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    KNT63ABT4 : CENTER FEED UNITS 63 A
    Apraksts
    CENTER FEED UNITS 63 A
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 21.2.3
    Apraksts
    CENTER FEED UNITS 63 A