Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Canalis KT
KTA1600EL33 attēlu etiķete Schneider Electric

KTA1600EL33

Green premium brand logo
KTA1600EL33 attēlu etiķete Schneider Electric
KTA1600EL33
Green premium brand logo

KT 3X1600AL FEED UNIT EL N3

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Center feeder trunking
    device short name
    KTA
    device application
    Feeder length
    supply
    Dry-type transformer
    material
    Aluminium
    [Ie] rated operational current
    1600 A at 35 °C
    neutral position
    Right
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Standard version
    provided equipment
    Trunking unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    65 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    143 kA
    radiated magnetic field
    0,9 µT
    thermal stress limit
    4225 A².s
    THDI
    0…15 % 1600 A
    15…33 % 2000 A
    33…100 % 2500 A
    maximum voltage drop
    <0.0037 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0038 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0036 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0034 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Plate
    polarity
    3L + PE
    number of tap-off outlets
    0
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimension type
    Made to measure
    connection pitch
    470…700 mm
    bar width
    200 mm
    depth
    140 mm
    height
    424 mm
    length
    direction 1: 260 mm
    1680 mm
    colour
    White RAL 9001)
    linear load
    19 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    30,3 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    34 cm
    Iepakojuma 1 platums
    13,8 cm
    Iepakojuma 1 garums
    190 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Nesatur PVH
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts