Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

NSYSDF1210 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Spacial SD

Spacial SD - NSYSDF1210

Control Desks

NSYSDF1210 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Spacial SD
Spacial SD - NSYSDF1210
Control Desks

Spacial SD Control desk with console - H1400xW1200xD1045 - IP55

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Spacial
    product name
    Spacial SD
    Enclosure type
    Multi-purpose
    Category
    Control desk with console and desk
    Nominal height
    1400 mm
    Nominal width
    1200 mm
    Nominal depth
    1045 mm
    Product installation
    Floor-standing
    device composition
    Cable gland plate 1
    Structure 1
    Adjustment rail 4
    Pneumatic stay 2 desk lid
    Front console door 1
    Desk lid 1
    Mechanical stay 2 front console door
    Lock 6 front door
    Handle lock 1 rear door
    Front door 2
    Rear door 2
    Complementary
    body type
    Single piece structure folded and welded
    door type
    Plain
    number of doors
    2 front
    2 rear
    door opening side
    Reversible 120 ° front and rear doors
    Folding 75 ° desk lid and console cover
    lock type
    2 points lock, 3 mm double-bar
    Handle lock, 5 mm double bar
    mounting plate description
    Without mounting plate
    type of gland plate
    1 entry plate
    accessibility for operation
    Rear
    Front
    removable parts
    Desk lid by hinges
    Cable gland plate by clipping screws
    Front door by hinges
    Front console door by hinges
    Rear door by hinges
    material
    Steel
    surface finish
    Epoxy-polyester powder
    thickness
    1.5 mm
    Environment
    standards
    IEC 62208
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK10 IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • Latviešu
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versija 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versija 1.0)
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    CAD files for NSYSDF1210: Spacial SD (Versija 1.0)
    Datums  19.6.2
    Izmērs 143.5 KB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Spacial SD control desk with control (Versija 1.0)
    Datums  15.1.12
    Izmērs 496.8 KB
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versija 2.0)
    Datums  17.17.11
    Izmērs 391.5 KB
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.16.2
    Izmērs 0
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.16.2
    Izmērs 0