Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

TCSECL1M3M3S2 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu ConneXium

ConneXium - TCSECL1M3M3S2

Accessories

TCSECL1M3M3S2 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu ConneXium
ConneXium - TCSECL1M3M3S2
Accessories

Ethernet ConneXium cable - M12 connector - RJ45 connector - IP67 - 3 m

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    ConneXium
    accessory / separate part category
    Connection accessories
    accessory / separate part type
    Connecting cable
    product or component type
    Ethernet copper cable for IP67 switch
    accessory / separate part destination
    Ethernet IP67 switch
    cable length
    3 m
    Complementary
    range compatibility
    Modicon M340 automation platform
    OsiSense XG
    Transparent Ready
    Twido
    electrical connection
    1 male connector M12 4 straight D coding
    1 male connector RJ45 straight
    conductor material
    Copper
    product weight
    0.11 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP67
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.2.5
    Izmērs 1.7 MB