Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   OsiSense XS & XT
XS1N08PA349L1 attēlu etiķete Schneider Electric

XS1N08PA349L1

Green premium brand logo
XS1N08PA349L1 attēlu etiķete Schneider Electric
XS1N08PA349L1
Green premium brand logo

inductive sensor XS1 M8 - L33mm - brass - Sn2.5mm - 12..24VDC - cable 5m

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    -
    sensor name
    XS1
    sensor design
    Cylindrical M8
    size
    33 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Metal
    enclosure material
    Nickel plated brass
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    2,5 mm
    discrete output function
    1 NO
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    Cable
    cable length
    5 m
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC reverse polarity protection
    switching capacity in mA
    <= 200 mA DC overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP67 IEC 60529
    Complementary
    thread type
    M8 x 1
    detection face
    Frontal
    front material
    PPS
    operating zone
    0…2 mm
    differential travel
    1...15% of Sr
    cable composition
    3 x 0.11 mm²
    wire insulation material
    PvR
    status LED
    Output state 1 LED yellow)
    supply voltage limits
    10…36 V DC
    switching frequency
    <= 2500 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V closed)
    current consumption
    0...10 mA no-load
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    0,2 ms
    maximum delay recovery
    0,2 ms
    marking
    CE
    threaded length
    25 mm
    height
    8 mm
    length
    33 mm
    net weight
    0,035 kg
    0,065 kg
    Environment
    product certifications
    CSA
    UL
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    vibration resistance
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas8
    • Latviešu2
    • English6
    • French3
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 120.3 KB
    Datums  18.16.7
    prp.document.label.format html
    Izmērs 301 B
    Datums  91.8.10
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 425.2 KB
    Datums  99.1.4
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 69.8 KB
    Datums  92.1.5
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 226.7 KB
    Datums  18.13.3
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XS1N08PA349L1 : XS1N08PA349L1_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    XS1N08PA349L1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.30.5
    Apraksts
    XS1N08PA349L1_ROHS_DECLARATION
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 89.3 KB
    Datums  11.1.12
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XS1N08PA349L1 : XS1N08PA349L1_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    XS1N08PA349L1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.30.5
    Apraksts
    XS1N08PA349L1_REACH_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /