Thorsman - nail clip - TC 7...10 mm - 1.6/25/16 - light grey - set of 100
2032035
2032035 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 7315882032036
Bestemd voor de installatie van ronde kabels met een diameter van 7-10 mm.
Voor hout en spaanplaat: Spijker direct in het oppervlak.
Voor beton, baksteen en materialen met een lage dichtheid: gebruik TCP-clippluggen en sla ze er direct in.
Onderdeel van het Thorsman installatiesysteem – ontworpen voor geïntegreerd kabelbeheer.
Compatibel met kabelgoten, stekkers, kabelbinders, schroeven, klemmen en clips.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No