TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 9A - Stuurspanning: 24V AC

LC1K0910B72

LC1K0910B72 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.

Maximale fasestroom motor:

samenstelling hulpcontact:

EAN Code: 3389110490213
notification_ok
TeSys K is een compacte serie contactoren met een breed scala aan spoelspanningen en aansluitmogelijkheden.
notification_ok
De productlijn levert sterke prestaties voor zijn compacte formaat en belooft een naadloze integratie in alle toepassing
notification_ok
Verbeterde brandwerendheid met IEC 60335-1 (clausule 30.2) certificaat, afgegeven door een erkend bureau.
notification_ok
Ontvlambare koelmiddelen met IEC/EN/UL 60335-2-40(Annex JJ)-certificaat, afgegeven door een erkend agentschap.
notification_ok
Het aanbod omvat specifieke versies voor spoorwegen (TeSys S207).

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
50 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No