Omkeermagneetschakelaar, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, <lt/>=440V, 25A, 240V AC 50/60Hz spoel, schroefklemmen

LC2D25U7

LC2D25U7 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3389110391305
notification_ok
Nieuwe, moderne uitstraling van alle machines
notification_ok
Ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële en HVAC-toepassingen.
notification_ok
Eenvoudiger te installeren en te bedienen dankzij universele schroeven.
notification_ok
Voldoet aan IEC60335-1, heeft een verbeterde brandwerendheid en is voorzien van stofdichte hulpstukken.
notification_ok
Digitale klantervaring voor technische documenten

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
254 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
66
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No