Reststroom stroomonderbreker (RCCB), Multi9 ID, 2P, 25A, AC type, 30mA
M9R11225
M9R11225 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3606480578328
Geschiktheid voor isolatie volgens de norm IEC/EN 61008-1
Een aardlekgevoeligheid van 30 mA die personen beschermt tegen elektrische schokken bij direct contact
Eenvoudig te installeren dankzij het uniforme ontwerp van de aansluitingen en de bedradingsaanduidingen
Een knop ‘Test’ om te controleren of het apparaat correct functioneert
Aardlekindicator via een rode mechanische indicator op het voorpaneel
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
18 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
59
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No