ClimaSys - Geforceerde ventilatie - Met Uitblaasrooster, dak en filter G2
NSYCVF575M230MF
U kunt onderstaande alternatieve product(en) overwegen die de levertijd zouden kunnen verbeteren
479,50 EUR
EAN Code: 3606480151392
Vrije stroomsnelheid met standaardfilter van 575 m3/h bij 50 Hz.
85W 50 Hz, 85W 60 Hz.
Sluit aansluitklemmen aan met de kabel.
Uitsnijdingen van 228 x 228 mm.
Ext Afmetingen: 96 x 340 x 340 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 178 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
64
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No