+ 7
Lichaam, voor, controlelampje, ZB4, ingebouwde, LED, Rood, 24, V
ZB4BVB4
Niet meer leverbaar sinds: 30 okt 2023
- Wat betekent de melding Einde verkoop?
Einde verkoop is de laatste datum waarop Schneider Electric dit product verkoopt. De aftersales-services (reparaties, onderdelen, enz.) worden echter voortgezet tot het einde van de levensduur.
- Meer hulp nodig?
Neem contact op met ons Customer Care Center
Aanbevolen vervanging(en)
Belangrijk bericht: All colored LED are replaced with a single Universal LED block for use with new illuminated heads (more information at se.com/harmonyxb4 or se.com/harmonyxb5)
EAN Code: 3389110892406
Snel en eenvoudig te monteren en demonteren.
Robuustheid om zware omstandigheden te weerstaan
Diverse soorten aansluitingen: schroefklem, connector, Faston-connector of veerklem.
Uitstekende mechanische verbinding met de bedieningskop.
Een ruime keuze aan contactblokken voor algemene doeleinden of specifieke toepassingen (lage stroomsterkte, standaard).
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan uit de totale massa kunststof in het product na consumptie of na industriële verwerking gerecycleerde thermoplastische stof.
44 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal
Minimumgehalte aan post-consumer of post-industrial gerecycleerd metaal van de totale massa van het metaal in het product.
20 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
ZB4BVB4 wordt vervangen door: