Ontdek Schneider Electric producten
Resi9 - Aardlekschakelaar - 2P - 40A - 6000A - 30mA - Type A
Bekijk productResi9 - Installatieautomaat - 1P+N - 16A - B-Karakteristiek - 6000A
Bekijk productAdvanced Groepenkast - Behuizing - 24 modules - 2 Rijen
Bekijk productWandcontactdoos met randaarde, Steekklemmen, Ocean plastic, Mat zwart, Systeem M
Bekijk productMureva Styl - WCD - Opbouw - 1-voudig - Klapdeksel - Grijs en Antraciet
Bekijk product
Veilige stroomdistributie met het installatiemateriaal van Schneider Electric
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Ons installatiemateriaal garandeert een veilige stroomdistributie en is ontworpen voor eenvoudige installatie, met stapsgewijze instructies om snel aan de slag te kunnen. Het installatiemateriaal is geschikt voor nieuwbouwprojecten en de renovaties van woningen en appartementen. Ontdek ons ruime portfolio installatiemateriaal waarmee je eenvoudig de klus klaart.
Charge Pro: de slimme keuze voor duurzaam laden

✅ Ontworpen voor energie efficiëntie
✅ Snelle installatie en eenvoudige inbedrijfstelling
✅ Slimme functies zoals RFID kaartlezer, MID kWh meter, 4G communicatie en energiemanagement
✅ Load balancing tot 30 laadpalen. Connectie met back-office. Externe kWh meter (P1 poort)
✅ Gecertificeerd volgens de laatste standaarden, 100% getest af fabriek
Alle oplossingen van Schneider Electric voor uw woning en gebouw
Onze officiële verkoopkanalen
Op zoek naar schakelmateriaal, installatieautomaten en groepenkasten van Schneider Electric? Bezoek een van onze online verkooppunten.
Ontdek ons alles-in-één mySchneider platform
Meld je aan voor mySchneider en ervaar onze omgeving met productinformatie, trainingen en meer handige tools.

Ontdek onze blogartikelen
Bekijk de inzichten van experts en andere nuttige blogartikelen. Laat je inspireren over de installatie van onze producten en elektrische veiligheid in- en rondom thuis.
Installatiemateriaal omvat alle producten en componenten die nodig zijn voor het veilig en efficiënt aanleggen, uitbreiden of aanpassen van elektrische installaties in woningen, kantoren of industriële omgevingen. Denk hierbij aan schakelmateriaal, kabels, lasdozen, opbouwdozen, groepenkasten, werklampen en bevestigingsmaterialen.
Bij Schneider Electric vind je een breed assortiment installatiemateriaal, waaronder:
- Advanced Groepenkasten voor een vlotte installatie en maximale veiligheid. Volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten van Resi9
- Mureva opbouwdozen, behuizingen en stopcontacten voor robuuste, waterdichte toepassingen binnen en buiten
- Merten sokkels en schakelmateriaal voor stijlvolle afwerking
Deze materialen zijn essentieel voor een veilige elektrische installatie volgens de geldende normen, zoals de NEN1010 en IEC-richtlijnen.
Voor een veilige en goed functionerende elektrische installatie in je woning heb je verschillende soorten installatiemateriaal nodig. De exacte benodigdheden hangen af van je situatie (nieuwbouw, renovatie of uitbreiding), maar de basis bestaat meestal uit:
- Inbouwschakelmateriaal: zoals schakelaars, dimmers en wandcontactdozen (bijv. uit de Merten series)
- Inbouwdozen en opbouwdozen: voor het netjes en veilig wegwerken van aansluitingen (bijv. uit de Mureva serie)
- Groepenkast en installatieautomaten: voor de verdeling en beveiliging van stroom
Goed installatiemateriaal zorgt voor:
- Veiligheid: voorkomt kortsluiting en overbelasting
- Betrouwbaarheid: stabiele werking van elektrische systemen
- Duurzaamheid: lange levensduur en bestand tegen zware omstandigheden
Bekijk het volledige assortiment op onze webpagina voor installatiemateriaal. Hier kunt u terecht voor onder meer inbouwkasten, werklampen, kabelhaspels, bekabeling- en bevestigingsmaterialen van Mureva en Thorsman.
Schneider Electric heeft een breed assortiment aan verschillende soorten stopcontacten. Zo zijn er inbouwstopcontacten voor montage in de muur, en opbouwstopcontacten voor montage op de muur. De inbouwstopcontacten zijn in enkele, en dubbele variant verkrijgbaar.
De enkele stopcontacten kunnen ook worden gecombineerd met ander schakelmateriaal zoals lichtschakelaars. Deze stopcontacten zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en stijlen en zijn uit te rusten met zeer praktische functies zoals kinderbeveiliging, USB-aansluitingen, verlichting of een klapdeksel.
De dubbele stopcontacten voor inbouwmontage zijn direct te monteren in een enkele inbouwdoos in de muur. Heb je geen plek voor inbouwstopcontacten, dan kun je kiezen voor stopcontacten voor opbouwmontage. Daarnaast heeft Schneider Electric verschillende series waterdichte stopcontacten, die zonder problemen buiten geplaatst kunnen worden.
Inbouwstopcontact monteren
Om een stopcontact in de muur in te bouwen, is het noodzakelijk dat je een inbouwdoos in de muur monteert waarin de aansluitkabels genoeg ruimte hebben. Deze inbouwdoos moet in het stucwerk worden ingebouwd en moet aan de voorzijde vlak op de muur zitten. Is er geen inbouwdoos voorgemonteerd, dan heb je twee keuzes.
Opbouwstopcontact monteren
Je kunt kiezen voor opbouwstopcontacten, of je kiest ervoor om inbouwdozen te monteren. Dit betekent waarschijnlijk wel dat je wat serieuzer moet klussen. Ook is het op sommige ondergronden niet mogelijk om inbouwdozen in te bouwen. Gelukkig heb je bij Schneider Electric genoeg keuze in opbouwschakelmateriaal.
Welke draad kleuren heb ik nodig?
Wanneer je zelf schakelmateriaal gaat monteren of vervangen, is het belangrijk dat je goed weet wat de kleuren van de draden betekenen. Voor het aanleggen van een stopcontact heb je drie kleuren draad nodig, namelijk een bruine, blauwe en een geel/groen gestreepte draad:
- De bruine draad is de fasedraad. Een bruine draad is altijd de aanvoerdraad van de stroom.
- De blauwe draad is de nuldraad. Een blauwe draad is altijd de afvoerdraad van de stroom.
- De geel/groene draad is de aardedraad. Een geel/groen gestreepte draad heb je nodig voor het aarden van een stopcontact. De aardedraad helpt bij het onderdrukken en afschakelen van gevaarlijke aanraakspanning in geval van een elektrische fout in een apparaat voorzien van een geaarde stekker.
LET OP: Raak blanke metalen delen of draadeinden (ook de nul of aardedraad) in een elektrische installatie nooit aan zonder dat u vooraf met een goedgekeurde spanningstester hebt gecontroleerd dat hier echt geen spanning meer op staat!
Vervangt u een stopcontact zonder randaarde? Dan is het raadzaam om deze te aarden wanneer dit mogelijk is. Dit eventueel door aanleg van een nieuwe aardedraad. Een geaard stopcontact is namelijk veel veiliger voor jou en je woning!
Legt u een geheel nieuw stopcontact aan? Dan is het volgens de Nederlandse installatie norm een geaard stopcontact verplicht.
Plaats nooit een geaard stopcontact zonder deze ook echt op de aardedraad aan te sluiten, dit kan levensgevaarlijk zijn!
Ook kun je een zwarte draad tegenkomen. Deze wordt gebruikt voor het schakelen, bijvoorbeeld bij een wisselschakelaar. Je gebruikt deze draad niet bij het aanleggen van een inbouwstopcontact.
De Advanced groepenkasten van Schneider Electric zijn een goed uitgangspunt als groepenkast voor jouw woning.
Het is belangrijk om eerst te bepalen of je een 1-fase of een 3-fase groepenkast nodig hebt voor je elektrische installatie.
Vaak kun je dit zien aan je kWh meter. Een 1-fase aansluiting is voor oudere huizen voldoende, maar tegenwoordig worden woningen steeds vaker opgeleverd met een 3-fase aansluiting om je woning van stroom te voorzien. Dit komt omdat het aantal elektrische apparaten toeneemt. Denk aan de komst van het elektrisch koken en de opkomst van elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen. Door de toenemende belasting wil je graag dat de stroom automatisch in je groepenkast veilig afschakelt. Hierbij is een 3-fase groepenkast meer geschikt voor.
Of je jouw groepenkast moet uitbreiden of volledig vervangen, hangt af van de staat van je huidige installatie en je toekomstige stroombehoefte. Hier zijn enkele richtlijnen:
Wanneer uitbreiden?
Je kunt je groepenkast uitbreiden als:
• Je extra elektrische apparaten toevoegt, zoals een inductiekookplaat, laadpaal of warmtepomp
• Je woning wordt uitgebreid met een aanbouw of extra verdieping
• Je huidige groepenkast nog voldoet aan de NEN1010-norm en voldoende ruimte heeft voor extra groepen
Een uitbreiding gebeurt meestal door het plaatsen van extra installatieautomaten of aardlekschakelaars in een bestaande kast.
Wanneer vervangen?
Het vervangen van je groepenkast is aan te raden als:
• De groepenkast ouder is dan 30 jaar of niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsnormen
• Er sprake is van porseleinen zekeringen of een gebrek aan aardlekschakelaars
• Je regelmatig last hebt van stroomstoringen of overbelasting
• Je overstapt op een 3-fase aansluiting (bijv. voor elektrisch koken of elektrisch laden)
Een nieuwe groepenkast zoals de Advanced Groepenkast biedt meer veiligheid, flexibiliteit en is voorbereid op toekomstige uitbreidingen.
Belangrijk:
Aanpassingen aan de groepenkast moeten altijd worden uitgevoerd door een erkend installateur, vanwege de risico’s voor elektrische veiligheid.