Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
What is the recommended line reactor part number for a 15HP 460VAC drive?

Issue:
Needs the line reactor part number for a 15HP 460VAC drive

Product Line:
All

Environment:
All

Cause:
Input or output line/load reactor part numbers.

Resolution:
RL02503 is open style.
RL02513 is enclosed NEMA type 1.
Both are 5% reactors rated for 15HP 480V 3 phase.
This reactor will fit the ATV31HD11N4, ATV61HD11N4 and ATV71HD11N4 or any 15HP 460VAC drive.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Produktvelger

    Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.

  • Be om tilbud

    Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Hjelpesenter

    Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.