EVlink Wallbox Plus elbillader med T2 uttak - 7,4 kW og RDC-DD 6 mA DC vern.
El-nummer:
1502624
EVH3S7P02K
Utgikk:5. feb. 2022
Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra:5. feb. 2027
Anbefalt(e) erstatning(er)
EAN: 3606489741457
Produktets miljøpåvirkning Les mer
Bærekraftig som standard
Transparens
RoHS/REACh
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Tilfredshetsresultater
Kvikksølvfri
Informasjon om RoHS-unntak
Sertifiseringer og standarder
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift
Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon
Produktets livssyklus
EVH3S7P02K erstattes av: