Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
Termisk-magnetiske effektbr. for styrestrøm. CS: Inntil 1 A. Magn. utløsn. ca. 5-7 x In. CB, CD, DB: Inntil 20 A
El-nummer:
4319786
GB2CB06
EAN: 3389110214666
Produktets miljøpåvirkning Les mer
Bærekraftig som standard
Transparens
RoHS/REACh
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Tilfredshetsresultater
REACh fri for SVHC
Fri for giftige tungmetaller
Kvikksølvfri
Informasjon om RoHS-unntak
Sertifiseringer og standarder
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
I samsvar
Kinas RoHS-forskrift
Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon
WEEE
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets livssyklus
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer