Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Harmony K
Bilde av K10C003NCH Schneider Electric

K10C003NCH

El-nummer: 1401431

Bilde av K10C003NCH Schneider Electric
K10C003NCH
El-nummer: 1401431

Kambryter 3 trinn 1-pol

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110076615
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony K
    produkt eller type komponent
    Complete cam switch
    Type komponent
    K10
    [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
    10 A
    product mounting
    Frontmontering
    festemetode
    Ø 16 or 22 mm hole
    kambryter hodetype
    Med frontplate 30 x 30 mm
    Type arm/stempel
    Sort grep
    dreiehåndtak hengelås
    Uten
    presentasjon av skilt
    Med metall skilt, 1 - 2 - 3 sort merking
    kambryterfunksjon
    Steppbryter
    returner
    Uten
    "av" stilling
    Uten AV stilling
    Antall poler
    1P
    bryterposisjon
    Høyre: 270° - 330° - 30°
    IP-grad
    Kontaktblokk: IP20
    Betjeningshode: IP65 i samsvar med IEC 60529
    Komplementær
    Antall trinn
    3
    brytervinkel
    60 °
    [Ui] isolasjonsspenning
    440 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
    nominell forbrukt effekt drift W
    370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase
    750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
    rated power in hp
    0,33 hp på 110/120 V AC, 1 fase
    0,75 hp på 220/240 V AC, 1 fase
    [Ie] nominell driftsstøm AC
    10 A på 400V AC-1
    10 A på 400V AC-21A
    3 A på 240 V AC-15
    6 A på 120 V AC-15
    [Ie] nominell driftsstøm DC
    10 A på 24 V ohmsk last
    0,3 A på 220 V ohmsk last
    0,7 A på 110 V ohmsk last
    elektrisk levetid
    100000000 sykluser
    kortslutningsvern
    10 A kassett sikring, type gG
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV i samsvar med IEC 60947-1
    driftsområde kontakter
    Treg brems
    elektrisk tilkobling
    Fangende skruklemmeterminaler, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm²
    mekanisk levetid
    1000000 sykluser
    Bredde
    30 mm
    Høyde
    30 mm
    Dybde
    88 mm
    vekt
    0,045 kg
    Miljø
    standarder
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    product certifications
    CULus
    overflatebeskyttelse
    TC
    omgivelsestemperatur drift
    −20…55 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −40…70 °C
    beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
    Klasse II i samsvar med IEC 60536
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    60 g
    Forpakning 1 høyde
    4,1 cm
    Forpakning 1 bredde
    4,1 cm
    Forpakning 1 lengde
    10,5 cm
    Enhetstype forpakning 2
    S02
    Antall enheter forpakning 2
    65
    Forpakning 2 vekt
    4,18 kg
    Forpakning 2 høyde
    15 cm
    Forpakning 2 bredde
    30 cm
    Forpakning 2 lengde
    40 cm
    Bærekraftig
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk7
    • norsk2
    • English5
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Kazakh1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 8.6 MB
    Dato 12.03.15
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format html
    Størrelse 332 B
    Dato 31.01.07
    Beskrivelse
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Størrelse 310 B
    Dato 31.01.07
    Beskrivelse
    UL Certificate
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 770.2 KB
    Dato 01.06.16
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    K10C003NCH : K10C003NCH_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    K10C003NCH_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 15.08.20
    Beskrivelse
    K10C003NCH_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    K10C003NCH : K10C003NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    K10C003NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 15.08.20
    Beskrivelse
    K10C003NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    K1 K2 K10 Cam switches (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 408.9 KB
    Dato 19.04.16
    Beskrivelse
    Manufacturers Declaration of Conformity
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.