Hopp til hovedinnhold
Norway
Merkene våre
Antall varer i handlekurven er
0
Mine produkter
Antall varer i handlekurven er
0
Min liste
Logg inn / Opprett profil
User name
Logg ut
Merkene våre
Registrer deg i dag
Få tilpassede verktøy og tjenester
Gå til opplæring
Administrer støttesaker
Opprett og administrer ordrene dine (kun autoriserte partnere)
Opprett konto
Logg på
Se flere
fordeler
0
enhetsantall for dokumenter er
Cancel
Hovedmeny
Produkter
Hovedmeny
Programvare
Hovedmeny
Tjenester
Hovedmeny
Løsninger
Hovedmeny
Byggeier
Hovedmeny
Support
Hovedmeny
Selskap
Norway
Merkene våre
Mine produkter
Antall varer i handlekurven er
0
Min liste
Antall varer i handlekurven er
0
Logg inn / Opprett
profil
Åpner i nytt vindu
User name
Logg ut
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric
Velkommen til nettstedet vårt.
Bli på dette nettstedet
Velg din lokasjon
Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
Komplett Ø70 fast lys gr. 230V
XVEL2M3
Utgikk:
18. jun. 2020
Ikke lenger tilgjengelig fra:
31. des. 2015
Anbefalt(e) erstatning(er)
XVEL2M3 erstattes av følgende produktserie:
Harmony
XVB
Ø 70 mm modulære varsellamper og signaltårn (opptil IP66)
Produkter: 157
Eller
XVEL2M3 erstattes av følgende produktgruppe:
1×
SORT BASE & COVER FOR XVU LYSSØYLE
XVUC21MP
1×
GRØNN LED ENHET FOR XVU 24V
XVUC23
1×
SORT PLATE FOR XVU DIREKTEMONTERT
XVUZ01
EAN: 3389110656664
XVEL2M3 erstattes av følgende produktserie: