Aby przesłać program do falownika / softstartu z oprogramowania SoMove wymagane jest posiadanie jednego z poniższych rozwiązań:
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
- Zestawu przewodów VW3A8106 (Altivar 11, Altivar 21, Altivar 61, Altivar 71, CANopen,TeSys T, Twido, Altivar 212, Altivar 61Q, Altivar 71Q, Atlivar ATV3xx, Atlivar ATV6xx, Atlivar ATV9xx) lub przewodu USB/RJ45 2.5 m TCSMCNAM3M002P (ATV12/312)
- Adapter Modbus/Bluetooth VW3A8114 (napęd) + opcjonalnie Bluetooth do PC VW3A8115
- Modbus TCP VW3A1104 (100 m)
- Muliti Loadera VW3A8121
- Simple Loadera VW3A120 (służy jedynie do kopiowania konfiguracji pomiędzy napędami)
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska