Przyciski, łączniki, lampki i manipulatory
Jako światowy lider w zakresie przycisków oraz elementów sterowania i sygnalizacji Harmony, obejmujący elementy bezpieczeństwa i efektywności obsługi maszyn i linii produkcyjnych, prezentujemy produkty zapewniające solidne, łatwe i bezpieczne sterowanie. Dzięki integracji z IoT oferują one inteligentne rozwiązania do zbierania i przetwarzania danych, wspierając podejmowanie świadomych decyzji.
Nasze przyciski, wyłączniki bezpieczeństwa, selektory piórkowe oraz lampki sygnalizacyjne są dostępne w 3 rozmiarach do montażu na panelu, w wersji plastikowej lub metalowej, certyfikowane do większości zastosowań przemysłowych, w tym do zastosowań w atmosferze wybuchowej.
Szeroki wybór przycisków sterowniczych oraz lampek sygnalizacyjnych:
- Przyciski 22 mm: Zwykłe wykonania kompaktowe i modułowe, bezprzewodowe i bezbateryjne.
- Przyciski 30 mm: Standardowe przyciski sterownicze.
- Przyciski 8 mm i 16 mm: Kompaktowe przyciski do zastosowań wymagających minimalnej przestrzeni.
Dodatkowe elementy sterownicze:
- Przełączniki krzywkowe: Dla precyzyjnej kontroli.
- Kasety sterownicze: Zintegrowane rozwiązania dla różnych zastosowań.
- Kasety wiszące: Dla wygodnej obsługi z różnych pozycji.
- Rozwiązania kontroli dostępu: Zabezpieczenie maszyn i obszarów produkcyjnych.
- Przełączniki nożne: Dla sterowania za pomocą stóp.