100 lat serii TeSys!

Interactive components

TeSys

System TeSys zapewnia kompleksową gamę głównych urządzeń zabezpieczających, które nie tylko chronią przed wieloma awariami, takimi jak zwarcia, przeciążenie, zablokowany wirnik, awaria uziemienia czy utrata fazy, ale także umożliwiają ręczne włączanie i wyłączanie silnika — prąd znamionowy od 0,4 A do 630 A (od 0,06 kW do 315 kW).

System TeSys oferuje pełną gamę urządzeń łączeniowych zgodnych z globalnymi standardami i przeznaczonych do wszystkich zastosowań. Obejmuje styczniki, styczniki pomocnicze, rozłączniki, układy rozruszników typu „wszystko w jednym”, od 6 A do 1800 A (nn do 900 kW i SN do 3,7 MW przy 12 kV).

System TeSys digitalizuje rozwiązania do zarządzania silnikami i obciążeniem, ułatwia integrację ze sterowaniem, a także zapewnia klientom doskonałą jakość w całym cyklu pracy — od projektowania poprzez budowę i uruchomienie po eksploatację i serwisowanie.

  • Aplikacja mySchneider

  • EcoStruxure™ Asset Advisor dla napędów