Cechy
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie ponad 25 letniej produkcji oraz funkcjonalności jaką niesie ze sobą platforma EcoStruxure, nasza rozdzielnica SM6 przenosi systemy monitorowania stacji na wyższy poziom. Szybsze wykrywanie słabej jakości połączeń elektrycznych dzięki monitorowaniu temperatury, wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń z wykorzystaniem monitorowania parametrów środowiskowych oraz zbieranie danych diagnostycznych na temat kondycji wyłączników jest teraz dostępne w SM6. Mając w zasięgu ręki wszystkie te dane diagnostyczne, możesz sprawić, że Twoje urządzenie będzie działać wydajniej oraz ograniczać koszty konserwacji.
Korzyści
● Łączność 24/7 zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co usprawnia proces podejmowania decyzji
● Krótsze czasy przestoju i zoptymalizowane koszty konserwacji
● Zmniejszenie zagrożeń dla personelu i rozdzielnicy dzięki wczesnemu wykrywaniu zwarć łukowych oraz sterowaniu z urządzenia mobilnego
Zobacz skomunikowaną SM6 w akcji:
Firma UCB Farchim Pharma odnotowała mniej nieplanowanych przestojów oraz zaoszczędziła czas i pieniądze na konserwacji. Obejrzyj wideo
Cyfryzacja rozdziału zasilania
SM6 skomunikowana na poziomie Enabled
Czy wiesz, że nawet 25% wszystkich awarii w przedziale kablowym jest spowodowanych poluzowanymi połączeniami lub zanieczyszczeniem powierzchni stykowych? Dostępne na życzenie monitorowanie temperatury umożliwia wczesne wykrycie przegrzania oraz skraca czasy nieplanowanych przestojów.
-
Dostęp do kodu QR
1Szybki i prosty dostęp do danych i dokumentacji urządzeń. -
Monitorowanie temperatury
2Całodobowy (24/7) monitoring temperatury pozwalający wychwycić przegrzanie w newralgicznych punktach i podejmować działania zapobiegawcze -
Aplikacja Easergy Thermal Connect
3Łatwa w użyciu aplikacja do odczytywania danych o temperaturze z czujników, dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play.
Dostęp do kodu QR
1Monitorowanie temperatury
2Aplikacja Easergy Thermal Connect
3SM6 skomunikowana na poziomie Enabled Plus
Korzyści:
● Czujniki bezprzewodowe, w sposób ciągły (24/7) skomunikowane z systemem monitoringu, zapewniają wczesne wykrywanie przegrzania, kondensacji oraz problemów z wyłącznikiem
● Precyzyjne planowanie konserwacji w oparciu o alarmy lub zalecenia
● Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki obsłudze z urządzenia mobilnego i ultraszybkiemu wykrywaniu zwarć łukowych
-
Platforma monitorująca podstację
1Zbiera dane o IoT z inteligentnych czujników i udostępnia znaczące informacje lokalnemu monitorowaniu przez interfejs HMI lub zdalne połączenia. -
Monitorowanie wyłącznika
2Monitorowanie zużycia wyłączników automatycznych w celu konserwacji profilaktycznej. -
Monitorowanie temperatury
3Całodobowe (24/7) monitorowanie podłączone w celu podkreślenia gorących punktów (na przykład nieprawidłowego zakończenia kabla) i podjęcia działań zapobiegawczych. -
Systemy sterowania i nadzoru
4Za pomocą smartfona można wyświetlać informacje lub obsługiwać aparaturę rozdzielczą z pobliskiej, bezpiecznej odległości dzięki łączności bezprzewodowej. -
Wykrywanie zwarć łukowych
5Pomaga w szybszym wykrywaniu i czyszczeniu łuków, przez co instalacja jest bezpieczniejsza, a przestoje i uszkodzenia sprzętu. -
Dostęp do kodu QR
6Szybki i prosty dostęp do danych i dokumentacji urządzeń. -
Monitorowanie środowiska
7Całodobowe (24/7) monitorowanie pozwala wskazać zjawiska kondensacji i zapobiegać szybkiemu starzeniu się.
Platforma monitorująca podstację
1Monitorowanie wyłącznika
2Monitorowanie temperatury
3Systemy sterowania i nadzoru
4Wykrywanie zwarć łukowych
5Dostęp do kodu QR
6Monitorowanie środowiska
7SM6 skomunikowana na poziomie Combo
-
Monitorowanie wyłącznika
1Monitoruj wyłącznik pod kątem konserwacji zapobiegawczej. -
Wykrywanie zwarć łukowych
2Pomaga w szybszym wykrywaniu i czyszczeniu łuków, zwiększając bezpieczeństwo instalacji, skracając przestoje i uszkodzenia sprzętu. -
Monitorowanie temperatury
3Monitoring temperatury pozwalający wychwycić przegrzanie w newralgicznych punktach i podejmować działania zapobiegawcze -
Monitorowanie środowiska
4Całodobowa łączność z siecią w celu wyróżnienia skroplin, co umożliwia użytkownikom podejmowanie działań zapobiegających szybkiemu starzeniu się środowiska. -
Alarmy SMS
5Odbieraj alerty o wykryciu problemów, aby planować działania konserwacyjne. -
Łączność w chmurze
6Zdalne monitorowanie, Asset Advisor, Facility Expert -
Urządzenie monitorowania podstacji
7Zbiera dane z inteligentnych czujników i udostępnia znaczące informacje lokalnie monitorowanym interfejsie HMI lub połączeniach zdalnych. -
Systemy sterowania i nadzoru
8Pobieraj dane z monitorowania z bezpieczniejszej odległości za pomocą aplikacji mobilnych lub interfejsu HMI. -
Monitorowanie temperatury
9Całodobowy (24/7) monitoring pozwalający wyróżnić gorące punkty i podejmować działania zapobiegawcze. -
Monitorowanie środowiska
10Całodobowa łączność z siecią w celu wyróżnienia skroplin, co umożliwia użytkownikom podejmowanie działań zapobiegających szybkiemu starzeniu się środowiska. -
Monitorowanie uzwojeń nn
11Bezpośrednio monitoruj uzwojenia transformatorów pod kątem zwarć, uszkodzeń lub przeciążenia.
Monitorowanie wyłącznika
1Wykrywanie zwarć łukowych
2Monitorowanie temperatury
3Monitorowanie środowiska
4Alarmy SMS
5Łączność w chmurze
6Urządzenie monitorowania podstacji
7Systemy sterowania i nadzoru
8Monitorowanie temperatury
9Monitorowanie środowiska
10Monitorowanie uzwojeń nn
11Znajdź produkt odpowiedni do Twojej aplikacji
Rozdzielnica PremSet
Rozdzielnica PremSet
Nasza rozdzielnica PremSet jest rozwiązaniem odpowiadającym na rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie rozdziału energii średniego napięcia. Ta przyszłościowa rozdzielnica oferuje efektywność i łatwość użytkowania, wbudowaną inteligentną technologię, a także uproszczoną konstrukcję oraz narzędzie do zarządzania siecią rozdzielczą średniego napięcia.
Cechy
Nowa generacja rozdzielnic średniego napięcia (SN) wyposażona w system ekranowanej izolacji stałej (2SIS). Rozwiązanie PremSet jest kluczowym elementem architektury EcoStruxure Power. Zawiera najnowsze urządzenia automatyki oraz protokoły komunikacyjne, które sprawiają, że rozdzielnica SN jest podłączona do Internetu rzeczy. Komunikuje się z innymi innowacyjnymi i interoperacyjnymi produktami, kreując nowe możliwości w dziedzinie rozdziału zasilania.
Korzyści
● Przełom technologiczny, który otwiera drogę do niespotykanego dotąd poziomu bezpieczeństwa, efektywności i łatwości użytkowania.
● Zaizolowane i ekranowane wszystkie części czynne zapewniają bezproblemową eksploatację w całym okresie żywotności, a technologia bez gazu SF6 pozwala czuć się bezpiecznie.
● Prostota instalacji i łatwość użytkowania z rozdzielnicą przyjazną dla operatora oraz zoptymalizowana obsługa dzięki technologii SSIS.
● Gotowość do zastosowania w inteligentnych sieciach energetycznych dzięki zaawansowanym przekaźnikom z funkcjami zabezpieczeniowymi, sterującymi i monitorującymi, zapewniającymi wyższą niezawodność i efektywność energetyczną.