Umowa serwisowa Advantage Max rozwiązuje typowe problemy menedżerów centrów przetwarzania danych i pomaga w osiągnięciu zakładanych celów operacyjnych:
• „Jak zminimalizować przestoje centrum przetwarzania danych?"
• „Jak dzisiaj zmodernizować centrum przetwarzania danych, uwzględniając przyszłe potrzeby rozwojowe?”
• „Jak ograniczyć koszty operacyjne oraz zaplanować i kontrolować wydatki inwestycyjne?”
• „Jak zwiększyć efektywność energetyczną, spełnić wymogi prawne i zapewnić zrównoważony rozwój?”
• „Jak zdobyć informacje o moim centrum przetwarzania danych, które pozwolą mi zwiększyć wydajność operacyjną?"
Korzyści






Nasze plany serwisowe obejmują:
Serwisowanie
>
|
Advantage Plus
>
|
Advantage Prime
>
|
Advantage Ultra
>
|
---|---|---|---|
Wsparcie techniczne | Tak | Tak | Tak |
Coroczne przeglądy profilaktyczne | Tak | Tak | Tak |
Gwarantowana interwencja na miejscu w następnym dniu roboczym* | Tak | Tak | Tak |
EcoStruxure Asset Advisor** | Standard | Premium | Premium |
Usługa zdalnego monitorowania** | - | Tak | Tak |
Priorytetowy dostęp do łańcucha dostaw | Tak | Tak | Tak |
Części*** | Stawki po upuście | Stawki po upuście | W cenie |
Robocizna i transport | Standardowe stawki | W cenie | W cenie |
Raport z trendów w zdolności produkcyjnej zasobów, plan zarządzania zasobami | Opcja Advantage Max | Opcja Advantage Max | Opcja Advantage Max |
Ocena stanu centrum przetwarzania danych | Opcja Advantage Max | Opcja Advantage Max | Opcja Advantage Max |
* Opcje skrócenia czasu reakcji w miejscu instalacji do 8 lub 4 godzin, a także usługi konserwacji profilaktycznej w trybie 24/7 można wybrać tam, gdzie są dostępne.
** Rozwiązania RMS i EcoStruxure Asset Advisor nie są dostępne we wszystkich regionach ani we wszystkich produktach. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawiciela handlowego do spraw usług.
*** Brak akumulatorów w zestawie.