Inteligentny transport materiałów
Systemy zautomatyzowanego transportu przemysłowego
Zobacz, jak nasza platforma Internetu rzeczy (IoT) pomaga producentom oryginalnego wyposażenia (OEM) i magazynom przejść na wydajną i zrównoważoną obsługę materiałów.
Innowacyjne i zrównoważone systemy transportowe
Urbanizacja i rozwój e-commerce wymagają odpornych, inteligentnych systemów transportowych. Pomagamy producentom wyposażenia OEM w zakresie digitalizacji i automatyzacji, aby skrócić czas projektowania, obniżyć koszty i zmniejszyć zużycie energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.
EcoStruxure™ dla inteligentnych systemów transportowych
Logistyka i magazynowanie
Maksymalizacja wydajności, skrócenie czasu przestojów i oszczędność energii. Nasza technologia optymalizuje: Transport, magazynowanie, przygotowywanie zamówień, sortowanie palet oraz monitorowanie systemu za pomocą skonsolidowanych raportów.
Dystrybucja paczek i usługi pocztowe
Zautomatyzuj obsługę paczek, aby uzyskać najwyższą wydajność i oszczędność energii. Optymalizujemy: Systemy transportu, systemy indywidualizacji, systemy identyfikacji i ważenia, szybkie systemy sortowania, załadunek i rozładunek ciężarówek, monitorowanie i raporty.
Obsługa bagażu
Przekształć swój system obsługi paczek, aby uzyskać lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Obsługujemy: Systemy transportu, systemy indywidualizacji, systemy identyfikacji i ważenia, szybkie systemy sortowania, załadunek i rozładunek ciężarówek, monitorowanie i raportowanie.
Produkcja
Systemy transportowe mają kluczowe znaczenie dla wydajnej produkcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację, czy budowę nowego zakładu, nasze rozwiązania wspierają systemy transportowe, monitorowanie systemów i skonsolidowane raporty.
Materiał sypki
Przenośniki górnicze stoją przed wyzwaniami inżynieryjnymi i konserwacyjnymi. Nasze zintegrowane systemy łączą: Systemy transportu lądowego, podawania, składowania i magazynowania oraz systemy monitorowania i skonsolidowane raporty.
Poznaj narzędzia dla maszyn do transportu materiałów

W jaki sposób firma UPS zwiększa wydajność czasową dzięki rozwiązaniu EcoStruxure
Schneider Electric współpracuje z UPS w celu zapewnienia zaawansowanej automatyzacji. Dowiedz się, jak EcoStruxure pomógł UPS Smart Hub zwiększyć wydajność i przetwarzać 104 000 paczek na godzinę dzięki technologii IoT i inteligentnym systemom.
Logistyka i transport
Mogą Cię również zainteresować:
Program partnerski
Uzyskaj dostęp do aplikacji mySchneider
Uzyskaj dostęp do cyfrowych narzędzi i zasobów, aby rozwijać i wyróżnić swoją firmę.
Co należy rozumieć przez transport materiałów?
Transport materiałów odnosi się do przemieszczania, przechowywania, kontroli i ochrony materiałów w procesie produkcji, magazynowania i dystrybucji. Obejmuje działania, takie jak transport wewnętrzny, kontrola jakości, magazynowanie i kompletacja. Skuteczny transport materiałów pomaga utrzymać wydajną i niezawodną linię produkcyjną.
Czym jest system przenośników?
System przenośników to mechaniczne rozwiązanie służące do transportu materiałów z jednej lokalizacji do drugiej w obrębie obiektu. Zazwyczaj obejmuje pasy, rolki lub łańcuchy, które transportują towary w procesach produkcji, magazynowania lub dystrybucji, zmniejszając nakład pracy ręcznej i zwiększając produktywność.
Czym jest system transportu materiałów?
System transportu materiałów to zintegrowany zestaw urządzeń i procesów zaprojektowanych do przenoszenia, przechowywania, kontrolowania i ochrony materiałów w procesie produkcji, magazynowania i dystrybucji. Obejmuje urządzenia, takie jak przenośniki, zautomatyzowane systemy magazynowania i wózki widłowe, które poprawiają wydajność, ograniczają pracę ręczną i zapewniają płynny przepływ produkcji.