Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Power supplies for industrial use, rail mounting

Fonte de alimentação mono/trifásica 100-500V

Parte de Modicon

Alimentação em modo de comutação regulado entre 0,3 e 40 A para aplicações industriais

Power supplies for industrial use, rail mounting
  • Caraterísticas

    Alimentações modular e optimum para redes monofásicas 100-240 V
    • Voltagem de Saída: 5, 12, 24, 48 V -7 W-145 W
    • Tamanho altamente compacto
    • Elevada gama de voltagem
    • Fixação por parafuso ou calha omega

    Alimentações universais, para redes monofásicas/trifásicas 100-500 V
    • Voltagem de Saída: 24 V e 5 a 15 V por módulos de conversão 48 V/72 W-960 W
    • Reserva de energia integrada
    • 6 referências de produtos entre 3 A e 40 A
    • Fixação por calha omega
    • Diagnósticos avançados por LED e contacto de relé
    • Filtro integrado anti-harmónicas

    • Módulos de função para responder a problemas de corte de rede, disponibilidade e sobrecargas do circuito 24 VCC


    Vantagens

    Traga energia aos seus sistemas automatizados!

    A nova geração de alimentação universal da ampla gama de funcionamento integra um grande número de novas funções e ofertas, ainda mais serviços para o utilizador com criatividade através de módulos de função.
    Concebido para aplicações e máquinas simples, alimentação modular e optimum são principalmente apreciadas pelas sua extrema compacidade.

    Aplicações

    • Indústria e construção: máquinas simples, transporte, processo, sector automóvel...
    • Terciário: portas de garagem...

    Galeria

    • Alimentações modulares
    • Módulo de redundância
    • Módulos de verificação da bateria e da memória intermédia
    • Alimentações universais
    • Alimentações optimum

EcoStruxure™

EcoStruxure é a nossa arquitetura e plataforma tecnológica de IoT aberta e interoperável.

Suporte

O nosso centro de atendimento do Cliente encontra-se disponível para lhe prestar todo o apoio necessário.

Localize um Distribuidor

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais perto de si.

Perguntas Frequentes

Encontre facilmente e partilhe as respostas que procura a partir do nosso serviço online de Perguntas Frequentes.

Formação Disponível

Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric.