Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PDUs de Bastidor com Medição

As PDU com medição em bastidor fornecem uma monitorização à distância em tempo real das cargas ligadas. Os alarmes definidos pelo utilizador alertam para potenciais sobrecargas do circuito antes de acontecerem falhas críticas TI.

Mantenha-se atento às sobrecargas não planeadas

Imagem do Produto APC Brand Schneider Electric
PDUs de Bastidor com Medição schneider.label As PDU com medição em bastidor fornecem uma monitorização à distância em tempo real das cargas ligadas. Os alarmes definidos pelo utilizador alertam para potenciais sobrecargas do circuito antes de acontecerem falhas críticas TI.
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7152B Schneider Electric

          AP7152B

          Medidor de Corrente Em Linha, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7155B Schneider Electric

          AP7155B

          Medidor de Corrente Em Linha, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7175B Schneider Electric

          AP7175B

          Medidor de Corrente Em Linha, 32A, 230V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7820B Schneider Electric

          AP7820B

          PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7821B Schneider Electric

          AP7821B

          PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7822B Schneider Electric

          AP7822B

          PDU DE BASTIDOR, COM MEDIÇÃO, 2U, 32A, 230V, (12) C13 e (4) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7850B Schneider Electric

          AP7850B

          PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8853 Schneider Electric

          AP8853

          PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8858 Schneider Electric

          AP8858

          PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8858EU3 Schneider Electric

          AP8858EU3

          PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, Cabo IEC309