Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PDU de Bastidor com Medidor na Saída

As PDU de bastidor com medição na saída fornecem uma medição remota em tempo real para cada saída individual, equipando os profissionais de TI com as ferramentas necessárias para uma gestão avançada da energia nos centros de dados.

Líder mundial em distribuição de alimentação em bastidor, agora com medição na saída!

Imagem do Produto APC Brand Schneider Electric
PDU de Bastidor com Medidor na Saída schneider.label As PDU de bastidor com medição na saída fornecem uma medição remota em tempo real para cada saída individual, equipando os profissionais de TI com as ferramentas necessárias para uma gestão avançada da energia nos centros de dados.
  Voltar   Distribuição Alimentação Elétrica a Bastidor

PDU de Bastidor com Medidor na Saída

      • 4 products available

        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8453 Schneider Electric

          AP8453

          PDU de Bastidor 2G, Com Medição, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 e (3) C19
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8459EU3 Schneider Electric

          AP8459EU3

          PDU de Bastidor 2G, Com Medição, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 e (3) C19
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8459WW Schneider Electric

          AP8459WW

          PDU de Bastidor 2G, Com Medição, ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13 e (3) C19
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8481 Schneider Electric

          AP8481

          PDU de Bastidor 2G, Com Medição, ZeroU, 11,0kW, 230V, (21) C13 e (3) C19
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4