Galaxy 300
Protecção de alimentação trifásica compacta com autonomia escalonável para pequenos centros de dados e outras aplicações críticas empresariais
Caraterísticas
Vantagens
- Instalação fácil - A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
- Com capacidade paralela redundante - Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
- Topologia de conversão dupla online - Garante um nível consistente e elevado da qualidade da alimentação. Quaisquer perturbações na forma de onda da distribuição são corrigidas através do processo de conversão CA/CC e CC/CA com tempo de transferência nulo. A bateria apenas é usada como fonte de reserva.
- Larga gama de tensões de entrada - Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
- Entrada de alimentação dupla - Permite a instalação de duas fontes de alimentação independentes com a opção de configuração "stand-by" a quente de modo a providenciar redundância para aplicações de missão crítica.
- Custo da aquisição - Concebida para proporcionar uma relação preço/desempenho optimizada, um conjunto de características excepcionais foi cuidadosamente seleccionado para optimizar tanto o desempenho como as vantagens de custo.
- Acesso frontal de serviço - Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
- Serviço "start-up" 5x8 incluído - Necessária para cobertura total da garantia de fábrica
- Gestão integrada de redes - Proporciona uma monitorização e controlo remoto completo da UPS. Permite que monitorize UPS remotas a partir de um navegador da Web ou um Sistema de Gestão de Redes padrão.
- RoHS - Certifica que os dispositivos eletrónicos não contêm metais perigosos e retardadores de chamas
- Código de Conduta Europeu para UPS - Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes