CT
Contactores Modulares
Descontinuado
Apresentação
Caraterísticas
- Nominal:16 a 100 A
- Número de pólos: 1P+N para CT+; 1P, 2P, 3P, 4P para CT
- Cumprimento com as normas:EN 669-2-1 para CT+; EN 60947-4-1, EN 61095, CEI 1095 para CT
- Vida útil - número total de operações por interrupção:5 000 000 para CT+; 200 000 para CT
- Número máximo de operações por interrupção por dia:5000 para CT+; 100 para CT
- 2 versões:contactores padrão / contactores operados manualmente
- Auxiliares opcionais para CT:indicação do estado, filtragem de interferência, controlo duplo (impulso e/ou fechado), atraso do tempo
Vantagens
A solução está no quadro de distribuição
- Gama ampla de acordo com a norma DIN:Simplicidade
- Concepção coerente do produto:Tranquilidade
- Inovações que servem a robustez:Produtividade
- Várias associações de produtos por acoplável simples:Flexibilidade
Aplicações
- Controlo e comando de circuitos eléctricos em todos os edifícios industriais e terciários.