Caminhos de Cabo e Canalizações Elétricas
Barramentos
-
Produtos
-
Canalis KXA, KXB, KXG
Mobile distribution
-
Canalis KV (KVA, KVC)
Canalização de distribuição de média potência de 200 a 800A (compacta)
-
Canalis KHF, KGF
Canalização para distribuição de forte potência de 1000 a 6300A (Isolamento no Ar)
-
Canalis KN
Canalização de distribuição de pequena potência até 160A
-
Canalis KS
Canalização de distribuição de média potência até 1000A
-
Canalis KT
Canalização para distribuição de forte potência até 5000A
-
-
EcoStruxure™
EcoStruxure é a nossa arquitetura e plataforma tecnológica de IoT aberta e interoperável. Saiba mais -
Suporte
O nosso centro de atendimento do Cliente encontra-se disponível para lhe prestar todo o apoio necessário. Contacte-nos -
Localize um Distribuidor
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais perto de si. Encontre um distribuidor -
Perguntas Frequentes
Encontre facilmente e partilhe as respostas que procura a partir do nosso serviço online de Perguntas Frequentes. Procurar em Perguntas Frequentes -
Transferências de software e documentação sobre os produtos
Pesquise e descarregue diversos tipos de documentação, desde oferta, suporte, CAD e Software. Transferências de software e documentação sobre os produtos -
Formação Disponível
Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric. A Nossa Formação